文档标题 信息
Package Name PRDP0028AB-A
Package Previous Code DP-28V
JEITA Standard P-DIP28-13.4x35.6-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
类别 IC
Package Code pkg_10217
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 35.6mm
宽度 13.4mm
Thickness 5.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 35.6 x 13.4 x 5.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 191 KB
运输/封装 PDF 30 KB
Package Outline Drawing PDF 21 KB
3 items