文档标题 信息
Package Description QSOP 4.90x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code PC16
分类 240
Lead Count 16
Pb (Lead) Free No
长度 4.9mm
Pb Free Category e0
宽度 3.8mm
Thickness 1.47mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.64mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.8 x 1.47

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : A-0605-05 AIT as Alternate Assembly Facility for SOIC/QSOP/SSOP/TSSOP/PDIP 产品变更通告 PDF 298 KB
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
PC/PCG PACKAGE OUTLINE .150" BODY WIDTH QSOP .025" PITCH Package Outline Drawing PDF 110 KB
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB 运输 / 封装类型 PDF 53 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
DC/DCG, DJ/DJG, DM/DMG, EX/EXG 8 & PC/PCG SHIPPING TUBE 运输 / 封装类型 PDF 25 KB
DC/DCG 8, EX/EXG 8 & PC/PCG 16 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
PC16 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 287 KB
PC16 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB