文档标题 信息
Package Description VFQFPN 7.00x5.00x0.90 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NRG10
分类 G
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 5mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 5.0 x 0.9

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 176 KB
2 items