文档标题 信息
Package Description VFQFPN 7.00x7.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NLG44
分类 G
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 7mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 7.0 x 0.9

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
NL/NLG44 PACKAGE OUTLINE 7.0 x 7.0 mm BODY 0.50 mm PITCH Package Outline Drawing PDF 63 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB