文档标题 信息
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NLG28
分类 G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 6mm
Thickness 0.85mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.85

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 101 KB
产品变更通告 PDF 120 KB
3 items