文档标题 信息
Package Description VFQFPN 12.00x12.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NJG88
分类 G
Lead Count 88
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 12mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 12.0 x 12.0 x 0.9

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 211 KB
1 item