文档标题 信息
Package Name M8.15D
Package Previous Code MUT
Package Description 8 LEAD EPSOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN-EP
类别 PLASTIC
Package Code MUT
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.93mm
宽度 3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.93 x 3.94 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 92 KB
1 item