文档标题 信息
Package Name M8.118A
Package Previous Code MQU
Package Description 8 LEAD MSOP (3.0mm), Pb-FREE
Package Status Active
Package Type MSOP
类别 PLASTIC
Package Code MQU
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.00

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing MSOP 8pin M8.118A Package Outline Drawing PDF 86 KB