文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | MDP0050 |
Package Previous Code | MQE |
Package Description | 10 LEAD HMSOP (3.0MM) |
Package Status | Active |
Package Type | MSOP-EP |
类别 | PLASTIC |
Package Code | MQE |
分类 | PLASTIC |
Lead Count | 10 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 3mm |
宽度 | 3mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 0mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.00 x 3.00 x 0.00 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Package Drawing MSOP-EP 8pin MDP0050 | – | Package Outline Drawing | 115 KB |