文档标题 信息
Package Name M16.173A
Package Previous Code MMK
Package Description 16 LEAD HTSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP-EP
类别 PLASTIC
Package Code MMK
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 113 KB
1 item