文档标题 信息
Package Name M20.209
Package Previous Code MJG
Package Description 20 LEAD SSOP (5.3MM)
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 PLASTIC
Package Code MJG
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.21mm
宽度 5.31mm
Thickness 1.73mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.21 x 5.31 x 1.73

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing SSOP 20pin M20.209 Package Outline Drawing PDF 114 KB