文档标题 信息
Package Name M20.209
Package Previous Code MJA
Package Description 20 LEAD SSOP (5.3MM)
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 PLASTIC
Package Code MJA
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.21mm
宽度 5.31mm
Thickness 1.73mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7.21 x 5.31 x 1.73

文档

文档标题 类型 日期
PDF114 KB
Package Outline Drawing