文档标题 信息
Package Name L16.2.6X1.8A
Package Previous Code LUB
Package Description 16ld (.40mm pitch) COL 2.6x1.8x.50 uTQFN
Package Status Active
Package Type uTQFN
类别 PLASTIC
Package Code LUB
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.59mm
宽度 1.8mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.59 x 1.80 x 0.00

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l16.2.6x1.8a: 16 Lead Ultra Thin Quad Flat No-Lead Plastic Package (UTQFN) Package Outline Drawing PDF 46 KB