文档标题 信息
Package Name L8.2X2
Package Previous Code LNS
Package Description 8L 2x2 uTDFN COL (0.55mm max)
Package Status Active
Package Type uTDFN
类别 PLASTIC
Package Code LNS
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 2mm
宽度 2mm
Thickness 0mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.00 x 2.00 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing uTDFN 8pin L8.2X2 Package Outline Drawing PDF 99 KB