文档标题 信息
Package Name L4.1.5X1.3
Package Previous Code LEZ
Package Description 4 LEAD HODFN 1.5 x 1.3 x 0.7mm (0.50mm Pitch) COL
Package Status Active
Package Type HODFN
类别 PLASTIC
Package Code LEZ
分类 PLASTIC
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
长度 1.3mm
宽度 1.5mm
Thickness 0.7mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.30 x 1.50 x 0.70

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Package Drawing HODFN 4pin L4.1.5X1.3 Package Outline Drawing PDF 90 KB