文档标题 信息
Package Name D8.3
Package Previous Code HDP
Package Description 8 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
类别 HERMETIC
Package Code HDP
分类 HERMETIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.91mm
宽度 7.49mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.91 x 7.49 x 2.41

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 13 KB
1 item