文档标题 信息
Package Name K28.A
Package Previous Code H9M
Package Description 28 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
类别 HERMETIC
Package Code H9M
分类 HERMETIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.29mm
宽度 12.7mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.29 x 12.70 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
k28.a: 28 Lead Ceramic Metal Seal Flatpack Package Package Outline Drawing PDF 13 KB

file_download下载