文档标题 信息
Package Name T8.C
Package Previous Code H2P
Package Description 8 LD METAL CAN (TO-99)
Package Status Active
Package Type CAN
类别 HERMETIC
Package Code H2P
分类 HERMETIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 0mm
宽度 9.14mm
Thickness 0mm
Pitch 5.08mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 9.14 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
t8.c: 8 Lead Metal Can Package Package Outline Drawing PDF 12 KB

file_download下载