文档标题 信息
Package Name F20.3
Package Previous Code FCA
Package Description 20 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FCA
分类 HERMETIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 24.64mm
宽度 7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 24.64 x 7.32 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
f20.3: 20 Lead Ceramic Dual-In-Line Frit Seal Package Package Outline Drawing PDF 14 KB