文档标题 信息
Package Description TQFP 14.00x14.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code EMG100
分类 G
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 14mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 14.0 x 14.0 x 1.0

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 368 KB
2 items