文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | PBGA 35.00x35.00x2.30 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PBGA |
类别 | PLASTIC |
Package Code | BGG313 |
分类 | G |
Lead Count | 313 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 35mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
宽度 | 35mm |
Thickness | 2.3mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 35.0 x 35.0 x 2.3 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
Green Products RoHS Material Declaration Certificate | – | 证书 | 170 KB | |||
AE/AEG420 & BG/BGG313 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 85 KB | |||
BG/BGG PACKAGE OUTLINE 14.0 X 22.0 mm BODY PBGA | – | Package Outline Drawing | 162 KB | |||
BGG313 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 291 KB | |||
BGG313 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 250 KB |