文档标题 信息
Package Description PBGA 35.00x35.00x2.30 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
类别 PLASTIC
Package Code BG313
分类 240
Lead Count 313
Pb (Lead) Free No
长度 35mm
Pb Free Category e0
宽度 35mm
Thickness 2.3mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 35.0 x 35.0 x 2.3

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
BG/BGG PACKAGE OUTLINE 14.0 X 22.0 mm BODY PBGA Package Outline Drawing PDF 162 KB