文档标题 信息
Package Description WLCSP 3.27x3.68x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AHG72
分类 G
Lead Count 72
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.27mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 3.68mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 3.27 x 3.68 x 0.6

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 810 KB
1 item