文档标题 信息
Product Number: CD4076BHSR
Length: 0 mm
Width: 0 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: 是的
文档标题 信息
Carrier Type: Die Waffle Pack
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: None
RoHS Info:
(PDF)
英语
日文

包装细节