文档标题 |
信息 |
Product Number: |
UPD70F3717GF-JBT-A |
Pkg. Name: | PRQP0100JJ-F |
Pkg. Previous Code: | S100GF-65-JBT-2 |
JEITA Standard: | P-QFP100-14x20-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_8114 |
Lead Count: |
100 |
Length: |
20 mm |
Width: |
14 mm |
Thickness: |
3 mm |
Pb (Lead) Free: |
是的 |
文档标题 |
信息 |
Pkg. Type: |
QFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英语
日文
|
list包装细节