文档标题 信息
Product Number: M37546G2-XXXSP#U0
Pkg. Name:PRDP0032BA-A
Pkg. Previous Code:32P4B
JEITA Standard:P-SDIP32-8.9x28-1.78
Pkg. Code: pkg_426
Lead Count: 32
Length: 28 mm
Width: 9 mm
Thickness: 5.08 mm
Pb (Lead) Free: 是的
文档标题 信息
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SDIP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英语
日文

包装细节