文档标题 信息
Product Number: M38D58G8HP#U0
Pkg. Name:PLQP0080KB-A
Pkg. Previous Code:80P6Q-A
JEITA Standard:P-LFQFP80-12x12-0.50
Pkg. Code: pkg_495
Lead Count: 80
Length: 12 mm
Width: 12 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: 是的
文档标题 信息
Carrier Type: Tray/Embossed tape
Pkg. Type: LQFP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英语
日文

包装细节