文档标题 信息
Product Number: M38039MFL-XXXSP#U0
Pkg. Name:PRDP0064BA-A
Pkg. Previous Code:64P4B
JEITA Standard:P-SDIP64-17x56.4-1.78
Pkg. Code: pkg_430
Lead Count: 64
Length: 56 mm
Width: 17 mm
Thickness: 5.08 mm
Pb (Lead) Free: 是的
文档标题 信息
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SDIP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英语
日文

包装细节