文档标题 |
信息 |
Product Number: |
M34552G8HFP#U0 |
Pkg. Name: | PRQP0048JA-A |
Pkg. Previous Code: | 48P6S-A |
JEITA Standard: | P-QFP48-7x10-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_477 |
Lead Count: |
48 |
Length: |
10 mm |
Width: |
7 mm |
Thickness: |
2.15 mm |
Pb (Lead) Free: |
是的 |
文档标题 |
信息 |
Pkg. Type: |
QFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英语
日文
|
list包装细节