文档标题 |
信息 |
Product Number: |
M34509G4-XXXFP#U0 |
Pkg. Name: | PRSP0024GA-A |
Pkg. Previous Code: | 24P2Q-A |
JEITA Standard: | P-SSOP24-5.3x10.1-0.80 |
Pkg. Code: |
pkg_449 |
Lead Count: |
24 |
Length: |
10 mm |
Width: |
5 mm |
Thickness: |
2.1 mm |
Pb (Lead) Free: |
是的 |
文档标题 |
信息 |
Pkg. Type: |
SSOP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英语
日文
|
list包装细节