瑞萨电子的 Xilinx FPGA 参考板是一个可扩展电源,旨在为 Xilinx Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列提供各种 Xilinx 电源。插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源可通过板上的桶式插座给该板供电。
适用于 Xilinx Artix-7 器件的 ISL91211A-BIK-REFZ 参考板采用 ISL91211AIK 和 ISL91211BIK 多相 PMIC、 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 变换器,以及 /ISL21010DFH312">ISL21010DFH312 微功率基准电压源。PMIC 以高达 95% 的效率提供多路供电,它们通过插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源接受 5V 输入。ISL80030 支持 VCCO 及 VCC_IO 电压包括 3.3V、2.5V 和 1.8V,ISL21010DFH312 能为 XADC 提供 1.25V 的基准,具有 ±0.2% 的精度。
ISL91211AIK 和 ISL91211BIK 为每个降压输出提供四个独立的单次可编程 (OTP) 默认电压。此灵活性为 Xilinx 高端产品到低端产品提供可扩展的优化电源。该参考板专为复杂的 FPGA 和 SoC 器件而设计。您可以将该参考设计与 Xilinx FPGA 或 SoC 母板平台相结合。
特性
- 5V AC/DC 适配器或直流电源输入
- 电源输出支持 Xilinx Artix-7 FPGA 的不同斜率。
- 支持通过 DVS 控制信号(上拉/下拉电阻)的不同输出电压
- 整套电源验证硬件和软件工具 – I2C 接口和 PowerNavigator™ (GUI)
- 提供设计文件和文档,减轻系统设计工作量
应用
- 工业控制和 FPGA
- 计算服务器和系统
- 家庭网关和电器