概览

简介

ISL78083DEMO1Z 用于演示 ISL78083 多输出 DC/DC 稳压器的性能,该稳压器由一个初级主高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个次级低压差线性稳压器(LDO)组成。

ISL78083 汽车摄像头电源管理 IC 适用于高精度电源应用,只需要少数的外部组件和极小的底板空间。ISL78083 提供多达四个完全保护的调节输出,并提供三个电源正常指示灯和一个复位/故障指示灯。

特性

  • VIN 工作范围 4.0V 至 42V
    • 启动范围:4.5V 至 42V
  • 固定开关频率:2.2MHz可选伪随机扩频
  • 三个带内部补偿的同步降压稳压器和一个 LDO
    • 降压稳压器 1 输出范围:3.3V 至 5.05V
    • 降压稳压器 2 输出范围:1.0V 至 3.3V
    • 降压稳压器 3 输出范围:1.0V 至 3.3V
    • LDO4 输出范围:2.8V 至 3.4V
  • 输出 UV/OV 阈值,OTP: ±4%、±6%、±8%、±12%
  • OTP 电源升/降顺序及延迟
  • 可在 Buck2、Buck3 和 LDO4 上选择输出放电
  • 关闭时 VIN 的输入电流 <1µA 典型值
  • 保护特性
    • 输入电压 UVLO
    • 输出 OV/UV
    • 降压稳压器的正负电流限制
    • 内部和输出 LDO 上的过流保护
    • 故障保护控制器
    • OTP 寄存器的 CRC
  • OTP 打嗝或闭锁故障响应

应用

应用

  • 后视及全景高清汽车摄像头
  • 驾驶员监控摄像头
  • 高清行车记录仪

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.53 MB
数据手册 PDF 912 KB
2 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
ZIP 1.27 MB
1 item