Provides bridging between two PCI-X interfaces operating up to 133 MHz.

特性

  • PCI-X interfaces operate up to 133 MHz
  • 64-bit or dual 32-bit mode supported
  • 31mm x 31mm BGA

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
TSI310A-133CE
Obsolete SBGA 304 C Tray
Availability
TSI310A-133CEY
Obsolete SBGA 304 C 是的 Tray
Availability

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PDN# : I-13-01 产品停产通告 PDF 35 KB

开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
TSI310A-RDK1 System Development Kit for the TSI310A 开发 Renesas