概览

简介

The 603-25-173 is a 25MHz 3.2 x 2.5mm reference crystal, RoHS compliant and Pb-free.

特性

  • Frequency: 25.000 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±20 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C (industrial)

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 159 KB
1 item

设计和开发

模型