The 603-25-173 is a 25MHz 3.2 x 2.5mm reference crystal, RoHS compliant and Pb-free.

特性

  • Frequency: 25.000 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±20 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C (industrial)

产品选择

下单器件型号 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type Buy Sample
Obsolete CLCC 4 I 是的 Cut Tape
Availability
Obsolete CLCC 4 I 是的 Reel
Availability

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
603-25-173 Datasheet 数据手册 PDF 159 KB