图像
Takehiro Mikami
三上雄大
物联网产品营销

最近,电机应用需要节能、降低系统成本和实现电子和机械的集成。
在本文中,我将介绍一种使用 RX13T 的吊扇电机控制解决方案,它可以实现这些要求。
该方案利用RX13T的内置功能,在减少外围元件的同时,实现单芯片控制电机和电源,同时实现降低系统成本和节能等附加值。

图像
RX13T Ceiling Fan Solution 1

该解决方案具有以下三个特点:

  1. 减少外围元件,采用单面PCB板,降低板成本。
    RX13T 内置功能,例如即使在出现压力或由于随时间推移而劣化时也能确保 ±1% 的高速片上振荡器 (HOCO)、可编程增益放大器 (PGA) 和比较器,可以减少外围组件并且可以采用更便宜的单面板。
  2. 通过在板上实现较小的电感器,用于电源的高频 PFC。
    为了电子和机械的集成,使用高频 PFC(50KHz 载波频率)在板上安装了一个较小的电感器,以取代以前无法安装在板上的更大尺寸的变压器。
  3. 单芯片实现电机控制(FOC+拾音器控制)和PFC控制。
    单芯片实现FOC电机控制,带可自由运行重启的启动控制,PFC控制(连续电流模式)。该解决方案提供约 99% 的高功率因数,与其他不提供 PFC 的产品(约 65%)相比,显着提高。
图像
RX13T Ceiling Fan Solution 2

*作为电机控制开发的支持工具,您可以使用 Desk Top Lab ICS(In Circuit Scope) 或 Renesas Motor Workbench 2.0

瑞萨电子免费提供应用说明、吊扇逆变器板原理图(光绘数据、BOM表)和控制软件。参考这个解决方案,您可以立即开始构建系统。

请使用这次介绍的这个解决方案作为节能、降低成本、更小的占地面积和许多其他附加值的例子。我们将继续追求客户在解决方案和 MCU 方面的价值提升,敬请期待。

成功产品组合: 具有 PFC 的大功率无刷直流吊扇

Log in or register to post comments