图像
Axel Kleinpaul
Axel Kleinpaul
Senior Staff Engineer
已发布: 2021年6月18日

易于入门芯片(ETS MCU)设计旨在满足汽车应用的严格质量和可靠性需求,但它们同样也非常适合工业甚至消费类应用的设计。瑞萨电子精心挑选了两个易于开发的ETS芯片系列;相应的网站页面已投入使用,易于读写,并且涵盖了每个芯片系列所有必要的设计资源,以帮助您在应用开发中进行选择和设计,并加速将产品推向市场。

ETS芯片易于使用、易于开发且易于读写。它包括以下产品类别:
16位 MCU: RL78/F13-LIN, RL78/F13-CAN, RL78/F14RL78/F15
32位 MCU: RH850/F1K, RH850/F1KM-S1, RH850/F1KM-S4RH850/F1KH-D8

RL78系列使用瑞萨16位CPU内核。该芯片系列特别适用于低引脚数和低功耗应用领域。RH850 F1Kx 系列使用瑞萨32位 CPU 内核。该芯片系列特别适用于具有多项通信协议(如 CAN、FlexRay 和以太网)的高性能应用,并为 ASIL B 和 AUTOSAR MCAL 4.2提供系统支持。包含从1x120MHz CPU时钟速度的单核 到2x240Mhz CPU 时钟速度的双核 CPU 的衍生产品。

参照我们过去的博客,我们收到了很多客户的积极反馈,以及添加其他功能和服务的要求。
是以,我们在常见问题部分添加了很多项目,并突出显示了最常出现的问题。在那里,您可以找到诸如支持RL78的ASIL应用程序或支持RH850设备的Flash代码和数据库等内容。

最令人振奋的是我们的硬件项目。在这里,我们将提供以下服务:

  • 部分 ETS MCU 样品可小批量免费提供,大批量可从网站购买。
  • 所有RL78/F1x 和 RH850/F1Kx Starter Kit 都有库存,可立即发货。

可从网站购买ETS芯片及其Starter Kit编号

    Available for Web Purchase
  Core Starter Kit Part Number MCU Features MCU Part Number
RL78/F13-LIN 16-Bit MCU Y-ASK-RL78F13 20 pin/64KB Flash R5F10A6ELSP#U5
RL78/F13-CAN 30 pin/128KB Flash R5F10BAGLSP#U5
RL78/F14 Y-ASK-RL78F14 64pin/256KB Flash R5F10PLJCLFB#35
80pin/256KB Flash R5F10PMJCLFB#35
RL78/F15 Y-ASK-RL78F15 100pin/512KB Flash R5F113PLCLFB#35
RH850/F1KM-S1 32-Bit MCU Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3 48pin/1MB Flash R7F7016933AFP-C#AA1
64pin/1MB Flash R7F7016903AFP-C#AA1
80pin/1MB Flash R7F7016873AFP-C#AA1
100pin/1MB Flash R7F7016843AFP-C#AA1
RH850/F1K Y-ASK-RH850F1K-V3 144pin/2MB Flash R7F7015833AFP-C#AA3
RH850/F1KM-S4 Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3 176pin/4MB Flash R7F7016493AFP-C#AA1
RH850/F1KH-D8 Y-ASK-RH850F1KH-D8-V3 176pin/8MB Flash R7F7017093AFP-C#AA1

Starter Kit所提供的内容

  RL78/F1x RH850/F1Kx  
HW RL78/F1x Starter Kit Target Board RH850/F1x Starter Kit Target Board
E1 On-Chip Debugging Emulator
SW Two development environments to choose from:
  • IAR Embedded Workbench EWRL78 (16KB Limited KickStart Edition)
  • Renesas CS+ (64K Evaluation License)
Four development environments to choose from:
  • Green Hills Multi (90-Day Evaluation License)
  • IAR EWRH850 (128K KickStart Edition)
  • Renesas CS+ (256K Evaluation License)
  • iSYSTEM WinIDEA/E1 Evaluation License
Renesas Flash Programming GUI (RFP)
Renesas Applilet Code Generator Renesas Smart Configurator/Code Generator
- Autosar MCAL
Sample SW to start -up Sample SW to start-up

ETS芯片系列的设计资源都包含在相应的设计支持页面中,以加快您的开发周期并让您的产品更快投入市场。

它们易于使用、易于开发且易于读写。
更多细节,请参考www.renesas.com/easy-to-start-mcu