Xilinx Artix®-7 系列的成本优化型 FPGA ,提供具有业界最高性能功耗比的结构、收发器线速、DSP 处理能力和 AMS 集成。该系列产品采用 MicroBlaze™ 嵌入式软核,支持 1066Mb/s DDR3,特别适用于各种成本功耗敏感型应用,比如软件定义无线电、机器视觉相机和低端无线回传。大电流型号适合 > 4A 的设计,小电流型号适合 < 4A 的设计。

该成功产品组合组合突出了 Xilinx® Artix®-7 系列产品参考板的功率器件,并推荐了瑞萨电子的时序解决方案。

访问 Artix-7 电源解决方案网页,了解更多信息。

主要特性:

  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足该应用,并且提供了灵活的电源解决方案
  • VersaClock® 时钟支持 350MHz 输出和低抖动衰减
  • 稳压器为其他电源轨提供简单的基准电压解决方案

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
PMIC      
ISL91211B 四路输出电源管理 IC 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL80030 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
5P49V6965 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载