瑞萨电子提供定制电源解决方案、完整应用原理图和 BOM 文件。选择最符合您应用需求的设计方案,找到适用于Xilinx Zynq-7000 SoC的定制电源解决方案。

Zynq-7000 多相位 PMIC 解决方案n

图像
Zynq-7000 Power Solution Block Diagram

 

Zynq-7000 系列: Z-7010, Z-7020, Z-7030, Z-7050 瑞萨电子电源解决方案
VCCINT, VCCBRAM, VCCINT_PS ISL91211BIKZ-TR5874 0.95V, 1V   ISL91211BIKZ-TR5873 1V
VCC_DDR, VDD, VDDQ 1.2V, 1.35V, 1.50V 1.35V, 1.5V
VTT 0.6V, 0.675V, 0.75V 0.675V, 0.75V
XADC ISL21010DFH312 1.25V ISL21010DFH312 1.25V
VCCO, VCCIO ISL80030 3.3V ISL80030 3.3V
VCCO2 ISL80030 2.5V, 3.3V ISL80030 2.5V, 3.3V
VCCAUX, VCCADC ISL80030 1.8V ISL80030 1.8V
背板预调节器(可选) ISL85014 5.0V ISL85014 5.0V

 

Zynq-7000 分立电源解决方案

提供两个背板电压选项:5V 至 12V 和仅 5V。5V -12V 选项适用于 5V 或 12V(两者之间的任意值)的背板。5V Only 选项仅适用于 5V 背板。推荐 5V Only 选项,因为该选项的成本通常低于 5V -12V 选项。模拟或数字模块仅提供 5V - 12V 背板选项。

推荐的零部件编号也列出了额定输出电流和电流共享功能。

    电源 VCCINT/VCCBRAM 1V 1 PS1V 1V VCCAUX/PS18V 1.8V VCCO 1.5V
BACKPLANE VOLTAGE 电压精度
  • 5% (7010/7020)
  • 3% (7030/7045)
  • 5% (7010/7020)
  • 3% (7030/7045)
5%
电源定序 1 2 3
低(1A) 0.5A 0.52A 0.6A 1.5A
中(3A) 2.5A 0.52A
高(6.2A) 5.7A 0.52A
模拟分立器件 5V 至 12V 低(1A) ISL85003, 3A ISL85003, 3A ISL85003, 3A
中(3A) ISL85003, 3A ISL85003, 3A ISL85003, 3A
高(6.2A) ISL85009
5V Only(仅限 5V) 低(1A) ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
中(3A) ISL8024, 4A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
高(6.2A) ISL8018, 8A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
 
数字分立器件 5V 至 12V 低(1A) ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS
中(3A) ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS
高(6.2A) ZL2102,6A, IS x2 2 ZL2102,6A, IS ZL2102,6A, IS
5V Only 低(1A) 无仅 5V 数字离散可用
中(3A)
高(6.2A)

1 VCCINT、VCCBRAM 和 PS1V 在 PCB 上连接在一起。

2 两个单位的 ZL2102 ,带有 12A 的电流共享

 

PowerCompass

PowerCompass™ 工具帮助您快速设计电源,为您提供工具以寻找符合您要求的 Intersil 器件,根据需要设置多条轨道,进行高级系统分析并生成参考设计文件。

PowerCompass 支持超过 200 个 FPGA,包括用于 Xilinx FPGA 系列的内置模板。通过导入 Xilinx 功率估算文件,您甚至可以节省时间,从而获得系统效率和功耗预测。

开始设计

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
下载
ISL91211AIK-REFZ Design Files Design File ZIP 2.12 MB

Boards & Kits

器件号 文档标题 类型 公司
ISL91211AIK-REFZ Xilinx Zynq-7000 SoC 参考板 参考 Renesas

新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Zynq UltraScale+ MPSoC 基本页面 2020年7月1日
Zynq-7000 SoC 基本页面 2020年7月17日
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 基本页面 2020年7月1日
Xilinx Virtex UltraScale+ HBM 基本页面 2020年7月1日
Virtex-7 FPGAs 基本页面 2020年7月1日
Spartan-7 FPGA 基本页面 2020年7月17日
Kintex-7 FPGAs 基本页面 2020年7月1日
Artix-7 FPGAs 基本页面 2020年7月17日