瑞萨电子提供定制电源解决方案、完整应用原理图和 BOM 文件。选择最符合您的应用需求的设计方案,为 Xilinx Artix-7 FPGA 找到定制电源解决方案。

Artix-7 大功率解决方案

图像
artix-7 high power block diagram

 

Artix-7 系列: XC7A200T 瑞萨电子电源解决方案
VCCINT, VCCBRAM ISL91211AIKZ-TR5873 0.95V, 1V   ISL91211AIKZ-TR5873 0.95V, 1V
VMGTAVCC 1.0V, 1.2V 1.0V, 1.2V
VMGTAVTT 1.0V, 1.2V 1.0V, 1.2V
VCC_DDR, VDD, VDD_Q ISL91211BIKZ-TR5875 1.35V, 1.5V ISL91211BIKZ-TR5876 1.2V, 1.5V
VCCAUX, VCCADC 1.8V 1.8V
VTT, VRFECA 0.675V, 0.75V 0.6V, 0.75V
XADC ISL21010DFH312 1.25V ISL21010DFH312 1.25V
VCCAUX, VCCADC, VCCO, VCCIO ISL80030 2.5V, 3.3V ISL80030 2.5V, 3.3V
背板预调节器(可选) ISL85014 3.3V, 5.0V ISL85014 3.3V, 5.0V

 

Artix-7 低功率解决方案

图像
artix-7 low power block diagram

 

Artix-7 系列: XC7A12T, XC7A15T, XC7A25T, XC7A35T, XC7A50T, XC7A75T, XC7A100T 瑞萨电子电源解决方案
VCCINT, VCCBRAM ISL91211BIKZ-TR5877 0.9V, 0.95V, 1V
VMGTAVCC 1.0V
VMGTAVTT/VDD 1.2V
VTT 0.6V
VCCAUX, VCCADC ISL80030 1.8V
VCCO, VCCIO ISL80030 2.5V, 3.3V
背板预调节器(可选) ISL85014 3.3V, 5V

 

PowerCompass

PowerCompass™ 工具帮助您快速设计电源,为您提供工具以寻找符合您要求的 Intersil 器件,根据需要设置多条轨道,进行高级系统分析并生成参考设计文件。

PowerCompass 支持超过 200 个 FPGA,包括用于 Xilinx FPGA 系列的内置模板。通过导入 Xilinx 功率估算文件,您甚至可以节省时间,从而获得系统效率和功耗预测。

开始设计

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
下载
ISL91211BIK-REFZ Design Files Design File ZIP 2.06 MB
ISL91211A-BIK-REFZ Design Files Design File ZIP 2.07 MB

Boards & Kits

器件号 文档标题 类型 公司
ISL91211A-BIK-REFZ Xilinx Artix-7 FPGA 参考板 参考 Renesas

News & Additional Resources

类型 日期 升序排列
Zynq UltraScale+ MPSoC 基本页面 2020年7月1日
Zynq-7000 SoC 基本页面 2020年7月17日
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 基本页面 2020年7月1日
Xilinx Virtex UltraScale+ HBM 基本页面 2020年7月1日
Virtex-7 FPGAs 基本页面 2020年7月1日
Spartan-7 FPGA 基本页面 2020年7月17日
Kintex-7 FPGAs 基本页面 2020年7月1日
Artix-7 FPGAs 基本页面 2020年7月17日