选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1821 1200V AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Converter for Three-Phase Industrial Applications up to 12W
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RA2A2 具有丰富外设的 48MHz Arm® Cortex-M23® 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RAA214020 5.5V 2A 超低噪声、高 PSRR、LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL91107 High Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
RYZ024A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module for Global Deployment
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
PTX105R 符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
PS2514L-1 高速开关/高隔离电压光电耦合器系列
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
ISL8485 5V, Half Duplex, 5Mbps, RS-485/RS-422 Transceiver
|
低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |