电力线通信 (PLC) 是一个快速发展的市场。利用瑞萨电子市场领先的第三代电力线通信调制解调器解决方案,本解决方案说明了如何在物联网应用中使用 PLC。在本设计中,我们利用瑞萨 RL78/I1C MCU 来测量交流电力线的电压/电流/相位。然后,这些数据将通过 PLC 从 RL78/G13 MCU 传输至 CPX3 调制解调器 SoC 和 ISL15110 PLC 线路驱动器。这些设备由 ISL85415 降压稳压器供电;同时还会使用瑞萨光电耦合器进行过零检测及保护 CPX3 免受潜在电压尖峰影响。

主要特性:

  • 可用于任何 PLC 协议标准,例如 PRIME 1.3.6/1.4 与 G3
  • PLC 双芯片解决方案(结合 CPX3 PLC 调制解调器与 ISL15110 线路驱动器)
  • 采用低功耗设计,可在小空间内提供高效率
  • RL78/I1C 专门设计用于满足智能电表市场的需求
  • PS2561F-1 光电耦合器提供 5000Vrms 隔离电压和高速开关

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/G13 低功耗、高度集成的通用微控制器 RL78/G13 硬件用户手册 选择特定设备
RL78/I1C 用于高精度智能电能计量的微控制器 RL78/I1C 硬件用户手册 选择特定设备
       
调制解调器集成电路      
R9A06G037 高性能窄带电力线通信调制解调器集成电路 数据手册 联系销售
       
降压稳压器      
ISL85415 宽输入电压、500 mA 输出电流的同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
PLC 线路驱动器      
ISL15110 PLC MIMO 线路驱动器 数据手册 购买/样品
       
光电耦合器      
PS2561FL-1 直流输入/单晶体管输出光电耦合器 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载