概览

简介

随着越来越多法律法规的出台,能源用户在电价和公用事业的选择方面拥将拥有更多自由,从而得以优化其能源成本。但是,随着可再生能源发电量的增加,本地公用事业需要一种更有效的方式来监控用户消耗的电量,以便调整常规的发电量。公用事业的业务模式 — 预付费与后付费,将主要由当地的消费和付款习惯决定。因此,未来的电表将需要可靠的双向通信路径来满足这些需求。要选择的解决方案将取决于当地情况,可以是有线或无线解决方案。尽管提出的解决方案针对三相并联电表应用,但相同的工作原理也适用于基于电流互感器和基于罗氏线圈的感测方法,与并联相比,区别在于通过感应提供固有隔离。

系统优势:

  • 计算出的电能参数将被数字化,并通过光隔离器 经 UART 传输到应用控制器。
  • 通过光隔离器 传输的数字化计量数据到达应用控制器,该控制器是一款具有 512kB 闪存和 256kB RAM 的 Arm® Cortex®-M4 器件。
  • 所建议的 LED 和 RS-485 接口 解决了发电场所和用电场所双向串联连接的能力。
  • 对于电网质量较差的偏远乡村部署,必须提供 2G 或 5G 无线连接。
  • 机械开关是一种常用的篡改检测方法,在电表盒被打开时会触发寄存器标记。
  • 对于城市部署,必须通过数据记录器实现 Sub-1-GHz 通信或通过电力线通信 (PLC) 实现有线连接;RAA6045S00 支持专有的频移键控 (FSK) 或 Wi-SUN 协议,R9A06G037 支持 3G-PLC 和 PRIME 规范。
  • 建议的两个 DC/DC 降压稳压器 可独立地为无线模块以及电表的应用部分供电;另一方面,三个 LDO 可独立地为每个计量阶段供电。
  • 如果 RS-485 接口自身需要电流隔离,对于现有的附加回扫输出,可以选择使用相同的 LDO。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU019 EU019 EU019 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Connector 1.155 Connector 1.155.73 Connector 1.155.74 Connector 1.155.75 Connector 1.155.76 Connector 1.155.77 Connector 1.155.78 Connector 1.155.79 Sheet.80 Connector 1.155.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Neutral Neutral Neutral Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 3 3 3 3 Sheet.127 3 3 3 3 Sheet.130 Sheet.132 Sheet.133 3.8V 3.8V 3.8V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.138 Sheet.139 Connector 1.155.140 Connector 1.155.141 Sheet.142 Sheet.143 Connector 1.155.144 Sheet.145 Connector 1.155.146 Connector 1.155.147 Connector 1.155.148 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 2 Phase 2 Phase 2 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Neutral Neutral Neutral Connector double arrow.157 Connector double arrow.158 Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator LDO x3 LDO x3 LDO x3 Transceiver Transceiver Transceiver Sub-1GHz Sub-1 GHz Sub-1 GHz PLC Modem PLC Modem PLC Modem GPS + LTE GPS + LTE GPS + LTE Real-Time Clock Real-Time Clock Real-Time Clock Photocoupler x3= 1Per Phase Photocoupler x3= 1 Per Phase Photocoupler x3= 1 Per Phase MCU MCU MCU AFE to MCU x3= 1Per Phase AFE to MCU x3= 1 Per Phase AFE to MCU x3=1 Per Phase Line Driver Line Driver Line Driver AC/DC AC/DC AC/DC Voltage Sensor Circuit x3=1 Per Phase Voltage Sensor Circuit x3= 1 Per Phase Voltage Sensor Circuit x3=1 Per Phase Current Sensor Circuit x3=1 Per Phase Current Sensor Circuit x3= 1 Per Phase Current Sensor Circuit x3= 1 Per Phase
Exiting Interactive Block Diagram