无电池能量采集遥控器的概念是创建一个与大多数现有系统兼容的极低功耗遥控器。 借助内置能量采集控制电路,设备能够在只有微弱环境能量的情况下采集能源进行工作。 RE01B 微控制器系列配备了功能强大的 32 位低功耗 CPU、能量采集控制器和 Bluetooth® 5.0 (BT5.0)。

系统优势:

  • RE01B 是一款 BT5.0 单芯片设备,具有超低功耗的 Arm® Cortex®-M0+ CPU 和大容量内存。 RE01B 通过内置能量采集电路为超级电容器充电,从而实现无电池蓝牙通信。 内置 MCU 能够借助仅 5µA 的电源以超低功耗启动。
  • HS3001 是一款高精度、完全校准的相对湿度和温度传感器,具有高精度、快速测量响应时间、长期稳定性和小封装尺寸等特点。

目标应用:

  • 遥控器
图像
Energy Harvest Remote Controller

description文档

file_download下载