图像

此款便携式紫外线消毒器可折叠且易于携带。 此解决方案可将内部紫外线灯轻松照射到目标物体上。 同时还集成了通用移动充电器的便捷充电功能。 其他功能包括紫外线灯工作时间显示和倾斜检测,以提高使用的安全性。
系统优势:
目标应用:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
AC/DC 控制器 | |||
iW1600 | 10W AC/DC 数字控制器、 待机功耗 <10mW、集成了有源启动电路和快速 DLR | 产品概述 | 购买/样品 |
电池充电器 | |||
ISL9205D | 高性能单芯锂离子/聚合物电池充电器,充电电流从 50mA 到 900mA | 数据手册 | 购买/样品 |
线性稳压器 (LDO) | |||
ISL9021A | 具有低 IQ、低噪声和高 PSRR,250mA 输出的单 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
微控制器 | |||
RL78/G12 | 适合于 Sub-MCU 通用应用的紧凑型、低功耗微控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |