该设计带有内置 USB 3.0、PCI Express 和千兆以太网接口,非常适合高端人机界面 (HMI) 应用,以及图像识别和认证。该平台包含瑞萨电子的 RZ/G2M 嵌入式处理器,搭配双核 Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 和 Arm Cortex-A53 (1.2GHz) CPU、一个 DDR 接口以及一个 64 位 LPDDR4 通道、一个 3D 图形引擎(PowerVR GX6250,600MHz),和两个专用的硬件通道,支持 4K 视频编解码。
系统优势:
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。