由于当今社会的节能要求,数字逆变器在冰箱中的使用正变得越来越受到青睐。由数字控制逆变器驱动的压缩机能够根据消费者的使用习惯全天候自动变速运行。在白天开关冰箱门时,逆变器会使压缩机加速运行,而在夜晚会使压缩机减速运行,以维持温度。这种简单的操作能够为用户节省 20% 到 30% 的电费。

这款解决方案的设计结合使用了 RL78/G14 16 位微控制器(MCU)和 READ2302 运算放大器 (op amp) ,确保该解决方案的可靠性和稳定性。最高可支持 350W 的功率,采用 MCU 控制 BLDC 压缩机电机(180 度正弦波控制),运算放大器借助 3 分流控制方法实现对电机电流的检测。

主要特性:

  • 可以适应不同的压缩机
  • 更高的系统效率和能源利用率
  • 180 度无传感器 FOC 控制

 

推荐产品

产品     描述     相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/G14 低功耗高性能通用微控制器 RL78/G14 硬件用户手册 选择特定设备
       
稳压器      
ISL80136 40V、低静态电流、高精确度,50mA 线性稳压器 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
READ2302 高驱动能力,高转换率,输入输出全范围,CMOS 双通道运算放大器 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载