概览

简介

馈线终端装置 (FTU) 用于远程监测高压线路的电压、电流、有功功率和无功功率状态。 在通过以太网、GPRS 或 PLC 将数据上传到控制中心之前,这些数据会经过测量并存储在设备中。

如果电力线出现异常,FTU 将立即采取行动,包括断开电力线并错误。

系统优势:

  • 集成电力系统解决方案,可简化客户设计
  • 高精度湿度传感器
  • MCU 提供直接访问存储设备(DSAD),可灵活实现定制算法

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN189 CN189 CN189 PFC Controller PFC Controller PFC Controller PWM Controller PWM Controller PWM Controller Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Buck-Boost Controller Buck-Boost Controller Buck-Boost Controller Boost Driver Boost Driver Boost Driver Capacitor 22000µF Capacitor 22000µF Capacitor 22000µF Permanent Magnetic Machine Permanent Magnetic Machine Permanent Magnetic Machine Relay Relay Relay PHY PHY PHY RJ45 RJ45 RJ45 GPRS / Fiber / 3G / PLC GPRS / Fiber / 3G / PLC GPRS / Fiber / 3G / PLC EEPROM EEPROM EEPROM Motor Sheet.31 Sheet.32 M M Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Line Power Line Power Line Power Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.126 Sheet.127 Connector 1.156 Sheet.130 Connector 1.156.131 Sheet.132 5V 5V 5V 5V 5V 5V 24V 24V 24V 27.1V 27.1V 27.1V 200V 200V 200V Microcontroller MCU 2 MCU MCU UART UART UART I2C I2C I2C Ethernet Ethernet Ethernet UART UART UART I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO MCU MCU 1 MCU MCU DSAD DSAD DSAD UART UART UART Battery.27 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.146 Sheet.147 I/U I/U I/U Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158
Exiting Interactive Block Diagram