RL78 微控制器、一流的 ZSSC3224 传感器信号调节器和 ZIOL2401 IO-Link 接口组合而成的完整解决方案适用于各种工业自动化应用,如工业 4.0,中国制造 2025 以及 IIoT。这款解决方案的应用包括压力传感、液位传感、重量传感以及其他各种传感功能。
主要特点:
Dual Channel IO-Link HV Line Driver with Integrated DC/DC Converter
Low Power, High Function, General Purpose Microcontrollers for Motor Control, Industrial and Metering Applications
High-End 24-Bit Sensor Signal Conditioner IC