概览

工业领域的客户通常需要实时以太网解决方案,也称为工业以太网。常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP 等。

对于低成本工业以太网开关或对计算性能要求较低的类似设备,RZ/N1S MPU 凭借高集成度、内置6MB RAM和丰富的接口成为理想选择。RZ/N1S 具有一个基于 Arm® Cortex®-M3 的集成了 R-In 引擎,能够作为专用千兆以太网硬件 RTOS/加速器。通过专用的备用 QSPI 接口,可以连接外部闪存。

该解决方案表明,生产低成本工业以太网开关只需利用 RZ/N1S MPU、最多 5 个以太网 PHY 和一个电源。该装置的供电需要两个精密电源轨,利用我们的高集成度 RAA212422 双输出降压转换器能够轻松实现,该降压转换器采用集成式 MOSFET,提供小尺寸 PCB 解决方案。

系统优势:

  • 带有 R-In 卸载引擎/硬件加速器的高集成度、低成本工业以太网(开关)解决方案
  • 使用方便的高效双输入/输出 DC/DC 转换器,提供需要的所有电压
  • BOM 数量小、PCB 占位空间小
图像

Real-Time Industrial Ethernet Switch (Low Cost) with RZ/N1S

Real-Time Industrial Ethernet Switch (Low Cost) with RZ/N1S
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合